Bornier de sectionnement à lame, UK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3048551
3056022
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

8.25 €

50 43 jours Jaune

7.95 €

50 67 jours Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 500 Longueur(mm) 51
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 58.5 Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Type de refendage Type de déconnexion transversale
Avec prise femelle de test intégrée Oui Nombre de niveaux 1 Nombre de positions de serrage par niveau 2
Étages internes connectés Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|6 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|4
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Courant assigné ln(A) 16

Assistance technique