Dispositif de protection combiné de type 1/2, FLT-SEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2801615
2905414
2905415
2905416
2905418
2905419
2905421
2905472
2905871
2905987
2905988
2907259
2907260
2907262
2907387
2907388
2907390
2908264
2909589
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)
(kA)
Dimensionnement Niveau de protection en tension
(kV)
Suivi du courant d’extinction
(kA)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)
(kA)
Tension nominale AC
(V)
Niveau de protection en tension L-N
(kV)
Niveau de protection en tension N-PE
(kV)
Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S Configuration de système TN-C-S

458.60 €

1 7 jours 252 espacements modulaires1.55026425240OuiAAO626

324.80 €

1 7 jours 252 espacements modulaires1.55035025240OuiAAO626

509.60 €

1 7 jours 1004 espacements modulaires1.550350252401.51.5OuiAAO628

665.40 €

1 9 jours 254 espacements modulaires1.55035025240OuiAAO626

868.50 €

1 9 jours 1006 espacements modulaires1.550350252401.51.5OuiAAO628

858.80 €

1 7 jours 256 espacements modulaires1.55035025240OuiAAO626

1,086.80 €

1 7 jours 1008 espacements modulaires1.550350252401.51.5OuiAAO628

234.70 €

1 7 jours 1002 espacements modulaires1.50.1350100240OuiAAO628

1,375.80 €

1 7 jours 256 espacements modulaires1.55026425240OuiAAO626

460.00 €

1 7 jours 352 espacements modulaires2.550440354002.5OuiAAO626

1,231.20 €

1 7 jours 356 espacements modulaires2.55044035400OuiAAO626

541.20 €

1 7 jours 252 espacements modulaires2.550440254002.5OuiAAO626

1,625.60 €

1 7 jours 256 espacements modulaires2.55044025400OuiAAO626

365.30 €

1 43 jours 1002 espacements modulaires2.50.1440100400OuiAAO628

419.40 €

1 9 jours 502 espacements modulaires2.55026450240OuiAAO626

615.80 €

1 9 jours 1004 espacements modulaires1.550264502402.51.5OuiAAO628

1,116.30 €

1 7 jours 506 espacements modulaires2.55026450240OuiAAO626

1,542.50 €

1 7 jours 1008 espacements modulaires2.550440354002.52.5OuiAAO628

1,411.30 €

1 9 jours 1008 espacements modulaires1.550264502402.51.5OuiAAO628

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de conducteurs (sans terre)
Utilisable en extérieur Extraction Non Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 1 Oui Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V)
Indice de protection (IP) Fusible de secours intégré Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 35
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 35 Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) Configuration de système DC Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TT Configuration de système autre

Assistance technique