Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2801615
Référence pièce
|
---|
2801615 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TN-C-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.60 € | 1 | 7 jours | 25 | 2 espacements modulaires | 1.5 | 50 | 264 | 25 | 240 | — | — | Oui | — | AAO626 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Utilisable en extérieur | — | Extraction | Non | Tension nominale DC(V) | — |
Type de catégorie 1 | Oui | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | — |
Indice de protection (IP) | — | Fusible de secours intégré | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 35 | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | — | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | — |
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | — | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de protection combiné de type 1/2, FLT-SEC, le numéro d'article est le suivant: 2801615.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2801615.
Configurer
Propriétés de base
Type
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Suivi du courant d’extinction(kA)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TN-C-S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2905414 |
2905415 |
2905416 |
2905418 |
2905419 |
2905421 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TN-C-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.80 € | 1 | 7 jours | 25 | 2 espacements modulaires | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | — | — | Oui | — | AAO626 | |||
509.60 € | 1 | 7 jours | 100 | 4 espacements modulaires | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | 1.5 | 1.5 | — | Oui | AAO628 | |||
665.40 € | 1 | 9 jours | 25 | 4 espacements modulaires | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | — | — | Oui | — | AAO626 | |||
868.50 € | 1 | 9 jours | 100 | 6 espacements modulaires | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | 1.5 | 1.5 | — | Oui | AAO628 | |||
858.80 € | 1 | 7 jours | 25 | 6 espacements modulaires | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | — | — | Oui | — | AAO626 | |||
1,086.80 € | 1 | 7 jours | 100 | 8 espacements modulaires | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | 1.5 | 1.5 | — | Oui | AAO628 |