Limiteur de surtension de type 2, enfichable, VAL-SEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1076468
2905333
2905337
2905338
2905339
2905340
2905341
2905342
2905343
2905344
2905345
2905348
2905350
2905351
2905353
2905354
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Avec contact de télésignalisation Dimensionnement Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Tension nominale AC
(V)
Niveau de protection en tension L-N
(kV)
Niveau de protection en tension N-PE
(kV)
Fusible de secours intégré

348.00 €

1 7 jours Oui3 espacements modulaires1.94404004

196.50 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui1 espacement modulaire1.53502401.500

201.10 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui1 espacement modulaire1.53502401.5Non

309.10 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui2 espacements modulaires1.53502401.51.5Non

300.00 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui2 espacements modulaires1.53502401.5Non

357.90 €

1 25 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui3 espacements modulaires1.53502401.51.5Non

171.60 €

2 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmNon1 espacement modulaire1.53502401.51.5Non

175.60 €

2 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmNon1 espacement modulaire1.53502401.5Non

269.70 €

1 9 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmNon2 espacements modulaires1.53502401.51.5Non

249.00 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmNon2 espacements modulaires1.53502401.5Non

312.30 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmNon3 espacements modulaires1.53502401.51.5Non

196.50 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui1 espacement modulaire0.951751200.850.95Non

201.10 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui1 espacement modulaire0.851751200.85Non

309.10 €

1 9 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui2 espacements modulaires0.951751200.850.95Non

296.90 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui2 espacements modulaires0.851751200.85Non

357.90 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mmOui3 espacements modulaires0.951751200.850.95Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de conducteurs (sans terre) Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 20 Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2 Oui Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V)
Indice de protection (IP) Tension PV max.(V) Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 25
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 16 Configuration de système DC Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S
Configuration de système TT Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Assistance technique