Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2905354
Référence pièce
|
---|
2905354 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Tension nominale AC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Fusible de secours intégré | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.90 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Oui | 3 espacements modulaires | 0.95 | 175 | 120 | 0.85 | 0.95 | Non |
Loading...
Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 20 | Tension nominale DC(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de catégorie 2 | Oui | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | — |
Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 25 |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 16 | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — |
Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension de type 2, enfichable, VAL-SEC, le numéro d'article est le suivant: 2905354.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2905354.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Avec contact de télésignalisation
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Tension nominale AC(V)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Fusible de secours intégré
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1076468 |
2905333 |
2905337 |
2905338 |
2905339 |
2905340 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Tension nominale AC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Fusible de secours intégré |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.00 € | 1 | 7 jours | — | Oui | 3 espacements modulaires | 1.9 | 440 | 400 | 4 | — | — | |||
196.50 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Oui | 1 espacement modulaire | 1.5 | 350 | 240 | 1.5 | 0 | 0 | |||
201.10 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Oui | 1 espacement modulaire | 1.5 | 350 | 240 | 1.5 | — | Non | |||
309.10 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Oui | 2 espacements modulaires | 1.5 | 350 | 240 | 1.5 | 1.5 | Non | |||
300.00 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Oui | 2 espacements modulaires | 1.5 | 350 | 240 | 1.5 | — | Non | |||
357.90 € | 1 | 25 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Oui | 3 espacements modulaires | 1.5 | 350 | 240 | 1.5 | 1.5 | Non |