Bornier capteur/actionneur, UT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3001372
3060584
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre de positions de serrage par niveau Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)

3.76 €

50 23 jours 49.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|6

8.34 €

50 77 jours 86.58.26040.2|100.25|60.2|100.2|10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Couleur Vert/jaune Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Fonction PEN possible Non Nombre de niveaux 1
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique