Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2880642
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | — | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Fréquence limite(MHz) | 70 |
Version testée antidéflagrante | Non | Tension permanente max. AC(V) | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 0.35 |
Courant nominal de charge(A) | 0.25 | Tension nominale AC(V) | -|- | Tension nominale DC(V) | -|- |
Niveau de protection en tension phase/phase(V) | 25 | Niveau de protection en tension phase/terre(V) | 25 | Signalisation sur l’appareil | Sans |
Tension permanente max. DC(V) | 5.2 | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — |
Thermorégulation proactive | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-surtension, D-UFB, le numéro d'article est le suivant: 2880642.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2880642.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles