Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2800106 |
2800107 |
2800110 |
2800303 |
2801635 |
2801637 |
2838160 |
2905834 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Extraction | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-C-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.70 € | 1 | 7 jours | 25 | 1 espacement modulaire | 5 | Oui | 2.5 | 440 | 25 | 230 | 35 | 25 | Oui | — | AAO628 | |||
412.70 € | 1 | 54 jours | 60 | 2 espacements modulaires | 5 | Oui | 2.5 | 400 | 60 | 230 | 50 | 35 | Oui | — | AAO628 | |||
354.30 € | 10 | 7 jours | 35 | 1 espacement modulaire | 5 | Non | 3 | 385 | 35 | 230 | 35 | 25 | Oui | — | AAO628 | |||
385.20 € | 1 | 15 jours | 100 | 2 espacements modulaires | 1.5 | Non | 0.1 | 260 | 100 | 240 | 35 | 25 | Oui | — | AAO628 | |||
367.40 € | 1 | 54 jours | 35 | 1 espacement modulaire | 4 | Oui | 3 | 385 | 35 | 230 | 35 | 25 | — | Oui | AAO765 | |||
367.40 € | 1 | 54 jours | 50 | 1 espacement modulaire | 4 | Oui | 0.1 | 260 | 50 | 230 | 35 | 25 | — | Oui | AAO765 | |||
417.30 € | 1 | 54 jours | 100 | 2 espacements modulaires | 5.5 | Non | 0.1 | 260 | 100 | 230 | 50 | 35 | — | Oui | AAO765 | |||
406.20 € | 1 | 54 jours | 100 | 2 espacements modulaires | 3 | Oui | 0.1 | 260 | 100 | 230 | 50 | 35 | — | Oui | AAO765 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Non | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Utilisable en extérieur | — | Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 1 | Oui |
Niveau de protection en tension L-N(kV) | — | Signalisation sur l’appareil | Sans | Tension permanente max. DC(V) | — |
Indice de protection (IP) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — | Fusible de secours intégré | — |
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | — | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | — |
Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — |
Configuration de système TN-C | — | Configuration de système autre | — |
Configurer
Propriétés de base
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Extraction
Suivi du courant d’extinction(kA)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système TN-C-S
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles