Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3042341
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Couleur | Multicolore | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 1 | Longueur(mm) | 43.5 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Nombre de bornes par pôle | 2 | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 | Largeur/dimension de la grille(mm) | 5.2 |
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 34 | Plaque de fermeture requise | Non | Type de raccordement électrique 1 | Autre |
Type de raccordement électrique 2 | Autre | Distance au centre du trou(mm) | — | Transparent | Non |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.08|4 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 2.5|2.5 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.08|2.5 |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.08|2.5 | Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Courant assigné ln(A) | 24 | Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur COMBI, SC, le numéro d'article est le suivant: 3042341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3042341.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles