Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2800616 |
2800617 |
2800618 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Prise en charge du protocole MODBUS | Connexion LAN | Indice de protection (IP) | Avec interface Web | Nbre max. d’enregistrements mémorisables | Nombre de capteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,374.70 € | 1 | 7 jours | — | Non | IP67 | Non | — | 1 | |||
3,082.70 € | 1 | 53 jours | — | Non | IP20 | Non | — | 3 | |||
7,739.10 € | 1 | 7 jours | Oui | Oui | IP20 | Oui | 500 | 3 |
Loading...
Modèle | Autre | Plage de mesure d’intensité(kA) | 400|400 | Hauteur de montage max.(m) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante en fonctionnement(°C) | -30|60 |
Configurer
Propriétés de base
Prise en charge du protocole MODBUS
Connexion LAN
Indice de protection (IP)
Avec interface Web
Nbre max. d’enregistrements mémorisables
Nombre de capteurs
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles