Bornier de sectionnement, PTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270091
3270094
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Nombre de positions de serrage par niveau

2.13 €

100 7 jours 67.83

2.49 €

100 7 jours 79.64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 400
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 36.5 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Type de raccordement électrique 2 Connexion mâle enfichable Type de refendage Type de déconnexion transversale
Avec prise femelle de test intégrée Non Nombre de niveaux 1 Étages internes connectés Non
Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|4 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|2.5 Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Courant assigné ln(A) 20

Assistance technique