Connecteur anti-surtension de type 2, connecteur de rechange, VAL-CP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2859602
2859628
2859699
2859709
2882718
2882734
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensionnement Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Tension nominale AC
(V)
Niveau de protection en tension N-PE
(kV)

85.20 €

3 14 jours 1 espacement modulaire1.5350240

85.20 €

10 8 jours 1 espacement modulaire0.85175120

105.90 €

10 9 jours 1 espacement modulaire2642401.5

105.90 €

10 9 jours 1501200.95

70.45 €

10 25 jours 1 espacement modulaire1.5350240

84.15 €

10 25 jours 1 espacement modulaire2642401.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de conducteurs (sans terre)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 20 Tension nominale DC(V) Type de catégorie 2 Oui
Niveau de protection en tension L-N(kV) Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V)
Indice de protection (IP) Tension PV max.(V) Fusible de secours intégré Non
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) Configuration de système DC
Configuration de système IT Configuration de système TN Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S Configuration de système TT Configuration de système autre
Configuration de système TN-C-S Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Assistance technique