Bornier de conducteur de protection à deux étages, PTTBS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3211263

Référence pièce
3211263
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.05 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Couleur Vert/jaune Longueur(mm) 92.6
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 55 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Type de raccordement électrique 2 Autre Fonction PEN possible Non Nombre de niveaux 2
Nombre de positions de serrage par niveau 2 Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|4 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|4 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de conducteur de protection à deux étages, PTTBS, le numéro d'article est le suivant: 3211263.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211263.

Assistance technique