Bornier de sectionnement, UK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3072804
3246861
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

8.76 €

50 7 jours 66.5-|-8.2660.5|100.5|60.5|60.5|2.541

11.26 €

50 29 jours 45.5-60|1006.246.10.5|60.5|40.5|40.5|1.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 500
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Type de refendage Type de déconnexion transversale
Avec prise femelle de test intégrée Non Nombre de niveaux 1 Nombre de positions de serrage par niveau 2
Étages internes connectés Non Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique