Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2804610 |
2804623 |
2804636 |
2804649 |
2804665 |
2804678 |
2804694 |
2804704 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Tension permanente max. DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.40 € | 10 | 7 jours | 2 | 25 | 5 | 0.35 | 24|24 | 50 | 650 | 36 | |||
173.00 € | 10 | 7 jours | 2 | 25 | 5 | 0.35 | 24|24 | 50 | 650 | 36 | |||
98.70 € | 10 | 7 jours | 2 | 25 | 5 | 0.35 | 24|24 | — | 60 | 36 | |||
180.20 € | 10 | 7 jours | 2 | 25 | 5 | 0.35 | 24|24 | — | 60 | 36 | |||
89.45 € | 10 | 7 jours | 2.5 | 25 | 0.25 | 0.5 | 24|24 | 55 | 650 | 36 | |||
167.90 € | 10 | 7 jours | 2.5 | 25 | 0.25 | 0.5 | 24|24 | 55 | 650 | 36 | |||
89.45 € | 10 | 18 jours | 1.7 | 13 | 0.35 | 0.5 | 12|12 | 35 | 650 | 18 | |||
167.90 € | 10 | 18 jours | 1.7 | 13 | 0.35 | 0.5 | 12|12 | 35 | 650 | 18 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | Pince | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Version testée antidéflagrante | Non |
Tension nominale AC(V) | -|- | Signalisation sur l’appareil | Sans | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — |
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — | Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence limite(MHz)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Courant nominal de charge(A)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles