Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2776032
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Couleur | Gris | Tension nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 63.5 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V2 |
Largeur/dimension de la grille(mm) | 6.2 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 47 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Type de raccordement électrique 1 | Connexion à vis | Type de raccordement électrique 2 | Connexion à vis | Type de composant | — |
Nombre de niveaux | 1 | Nombre de positions de serrage par niveau | 4 | Étages internes connectés | — |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|6 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.25|4 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.2|4 |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.2|1 | Matériau du corps isolant | Thermoplastique | Position de connexion | — |
Courant assigné ln(A) | 32 | Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction simple, UDK, le numéro d'article est le suivant: 2776032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2776032.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles