Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1044386 |
1044388 |
2905465 |
2905466 |
2905467 |
2905468 |
2905470 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Configuration de système IT | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système autre | Configuration de système TN-C-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,445.80 € | 1 | 9 jours | — | 25 | — | 8 espacements modulaires | 1.5 | 1.5 | Oui | — | — | — | — | |||
842.30 € | 1 | 9 jours | — | 25 | — | 4 espacements modulaires | — | 2.8 | Oui | — | — | — | — | |||
373.00 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 25 | 1 | 2 espacements modulaires | 1.5 | 1.5 | — | Oui | — | AAO626 | AAO626 | |||
596.10 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 100 | 2 | 4 espacements modulaires | 1.5 | 1.5 | — | — | Oui | AAO628 | AAO628 | |||
736.80 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 25 | 2 | 4 espacements modulaires | 1.5 | 1.5 | — | Oui | — | AAO626 | AAO626 | |||
959.60 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 100 | 3 | 6 espacements modulaires | 1.5 | 1.5 | — | — | Oui | AAO628 | AAO628 | |||
1,197.10 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 100 | 4 | 8 espacements modulaires | 1.5 | 1.5 | — | — | Oui | AAO628 | AAO628 |
Loading...
Niveau de protection en tension(kV) | 1.5 | Extraction | Non | Télésignalisation | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Suivi du courant d’extinction(kA) | 25 | Tension permanente max. AC(V) | 350 | Tension nominale AC(V) | 240 |
Tension nominale DC(V) | — | Classe d’essai | Type 1 + 2 | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Tension permanente max. DC(V) | — | Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — |
Fusible de secours intégré | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 2.5 |
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | — | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | — |
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | — | Configuration de système DC | — | Configuration de système TN | — |
Configuration de système TT | — | Niveau de protection en tension L-PE(kV) | — |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Nombre de pôles
Dimensionnement
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Configuration de système IT
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système autre
Configuration de système TN-C-S
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles