Bornier capteur/actionneur, USLKG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0441041
0443049
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)

51.28 €

10 7 jours 83V2259025|9535|9535|9535|95

39.14 €

10 7 jours 70.5V0208116|5025|5025|5025|50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Couleur Vert/jaune Température de fonctionnement(°C) -|-
Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis
Fonction PEN possible Non Nombre de niveaux 1 Nombre de positions de serrage par niveau 2
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique