Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0707743 |
0708713 |
0708739 |
0709149 |
0709877 |
0714011 |
0714037 |
0717050 |
0717063 |
0717351 |
0717364 |
0717665 |
0717979 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | Largeur/dimension de la grille (mm) | Type de raccordement électrique 2 | Épaisseur de la plaque de montage (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Matériau du corps isolant | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 € | 50 | 7 jours | Gris | 500 | V0 | 15.1 | Connexion à vis | 1|6 | 6|35 | 4|25 | 10|25 | 2.5|10 | Autre | 101 | |||
13.67 € | 20 | 79 jours | Gris | 690 | V2 | 18.8 | Connexion à vis | -|- | 16|50 | 10|50 | 16|50 | 6|16 | Autre | 150 | |||
12.42 € | 20 | 79 jours | Gris | 690 | V0 | 18.8 | Connexion à vis | 1|6 | 16|50 | 10|50 | 16|50 | 6|16 | Autre | 150 | |||
7.30 € | 50 | 37 jours | Vert/jaune | 500 | V0 | 15.1 | Autre | -|- | 6|35 | 4|25 | 10|25 | 2.5|10 | Autre | 101 | |||
7.20 € | 50 | 7 jours | Vert/jaune | 76 | — | 12.1 | Connexion à vis | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | — | 76 | |||
3.62 € | 100 | 37 jours | Gris | 400 | V0 | 8.1 | Connexion à vis | -|- | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Autre | 32 | |||
31.86 € | 10 | 40 jours | Gris | 1000 | V0 | 25 | Connexion à vis | 1|6 | 35|95 | 25|95 | 35|95 | 25|35 | Autre | 232 | |||
4.70 € | 50 | 37 jours | Gris | 400 | V0 | 10.1 | Connexion à drapeau à souder | -|- | 0.5|16 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.5|4 | Autre | 57 | |||
8.20 € | 50 | 37 jours | Gris | 500 | V0 | 12.1 | Autre | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | — | 76 | |||
9.22 € | 50 | 37 jours | Gris | 500 | V0 | 15.1 | Connexion à vis | -|- | 6|35 | 4|25 | 10|25 | 2.5|10 | Autre | 101 | |||
31.86 € | 10 | 37 jours | Gris | 1000 | V0 | 25 | Connexion à vis | 1|6 | 25|95 | 25|95 | 35|95 | 16|35 | Autre | 232 | |||
22.99 € | 10 | 7 jours | Vert/jaune | 630 | V0 | 25 | Autre | 1|6 | 35|95 | 30|95 | 35|95 | 25|35 | Autre | 232 | |||
31.24 € | 10 | 37 jours | Gris | 1000 | V0 | 25 | Autre | 1|6 | 35|95 | 25|95 | 35|95 | 25|35 | Autre | 232 |
Loading...
Méthode de montage | — | Nombre de pôles | 1 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de bornes par pôle | — | Plaque de fermeture requise | Non | Type de raccordement électrique 1 | Connexion à vis |
Avec bride de traversée intégrée | — | Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm) | — | Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm) | — |
Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm) | — | Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm) | — | Position de connexion | — |
Version testée antidéflagrante « EX e » | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension nominale(V)
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94
Largeur/dimension de la grille(mm)
Type de raccordement électrique 2
Épaisseur de la plaque de montage(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Matériau du corps isolant
Courant assigné ln(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles