Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1132641
Méthode de montage | Autre | Couleur | Jaune | Tension nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 57.8 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 |
Largeur/dimension de la grille(mm) | 5.2 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 49.1 | Plaque de fermeture requise | — |
Type de raccordement électrique 1 | Connexion à vis | Type de raccordement électrique 2 | — | Type de refendage | — |
Type de déconnexion transversale | — | Avec prise femelle de test intégrée | — | Nombre de niveaux | 1 |
Nombre de positions de serrage par niveau | 2 | Étages internes connectés | — | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|4 |
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|2.5 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|4 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|1.5 |
Matériau du corps isolant | — | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à lame, UDK, le numéro d'article est le suivant: 1132641.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1132641.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles