Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3058114 |
3058169 |
3214932 |
3214945 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 100 | 7 jours | 79.9 | 47 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 jours | 79.9 | 39.7 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 jours | 80.8 | 49.8 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 jours | 53.3 | 39.7 | 57 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Couleur | Gris | Tension nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 | Largeur/dimension de la grille(mm) | 13 |
Plaque de fermeture requise | — | Type de raccordement électrique 1 | Connexion boulonnée | Type de raccordement électrique 2 | — |
Type de refendage | — | Type de déconnexion transversale | — | Avec prise femelle de test intégrée | — |
Nombre de niveaux | 1 | Nombre de positions de serrage par niveau | 2 | Étages internes connectés | — |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | -|- | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.1|10 |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- | Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Courant assigné ln(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles