Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Autre | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | 35 | Avec contact de télésignalisation | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Niveau de protection en tension(kV) | 4.5 | Utilisable en extérieur | — |
Extraction | Non | Suivi du courant d’extinction(kA) | 50 | Tension permanente max. AC(V) | 800 |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 35 | Tension nominale AC(V) | 690 | Tension nominale DC(V) | — |
Type de catégorie 1 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | — | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Tension permanente max. DC(V) | 30 | Indice de protection (IP) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — |
Fusible de secours intégré | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 50 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 50 |
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | — | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | — |
Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — |
Configuration de système TN-C | Oui | Configuration de système TN-S | — | Configuration de système TT | — |
Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | AAO626 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles