Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3025042 |
3025044 |
3025046 |
3211868 |
3211874 |
3212133 |
3212169 |
3212175 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Tension nominale (V) | Longueur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Type de raccordement électrique 2 | Type d’insert fusible | Type de porte-fusible | Tension d’alimentation pour indication de défaut (V) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 € | 50 | 7 jours | — | 1000 | 77.7 | -40|120 | 12.3 | — | — | — | — | -|- | -|- | 10 | |||
12.77 € | 25 | 7 jours | — | 1000 | 77.7 | -40|120 | 12.3 | — | — | — | — | -|- | -|- | 10 | |||
12.77 € | 25 | 7 jours | — | 1000 | 77.7 | -40|120 | 12.3 | — | — | — | — | -|- | -|- | 10 | |||
14.15 € | 50 | 43 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 60 | 74.5 | -40|120 | 8.2 | 69 | Connexion mâle enfichable | Fusible G 6,3 x 32 mm | Pivotant | 30|60 | 0.5|6 | 10 | |||
14.15 € | 50 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 24 | 74.5 | -|- | 8.2 | 69 | Connexion mâle enfichable | Fusible G 6,3 x 32 mm | Pivotant | 12|30 | 0.5|6 | 10 | |||
14.15 € | 50 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 250 | 74.5 | -|- | 8.2 | 69 | Connexion mâle enfichable | Fusible G 6,3 x 32 mm | Pivotant | 110|250 | 0.5|6 | 10 | |||
12.19 € | 50 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 12 | 74.1 | -|- | 8.2 | 45.5 | Connexion mâle enfichable | Fusible à lame | Enfichable | 6|12 | 0.5|6 | 25 | |||
12.19 € | 50 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | 48 | 74.1 | -|- | 8.2 | 45.5 | Connexion mâle enfichable | Fusible à lame | Enfichable | 24|48 | 0.5|6 | 25 |
Loading...
Couleur | Noir | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 | Plaque de fermeture requise | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type d’élément d’indication de défaut | — | Nombre de niveaux | 1 |
Type de tension pour indication de défaut | — | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.5|10 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.5|6 |
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.5|10 | Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Tension nominale(V)
Longueur(mm)
Température de fonctionnement(°C)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Type de raccordement électrique 2
Type d’insert fusible
Type de porte-fusible
Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant assigné ln(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles