Connecteur anti-surtension de type 1/2, connecteur de rechange, VAL-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2801162
2801165
2801231
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. DC
(V)

70.95 €

3 7 jours 1.8525

70.95 €

3 18 jours 1.4

69.60 €

3 18 jours 1.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) 5 Avec contact de télésignalisation Non
Nombre de conducteurs (sans terre) Dimensionnement 1 espacement modulaire Utilisable en extérieur
Extraction Non Suivi du courant d’extinction(kA) Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 15 Tension nominale AC(V) Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 1 Non Niveau de protection en tension L-N(kV) Signalisation sur l’appareil Optique
Indice de protection (IP) Niveau de protection en tension N-PE(kV) Fusible de secours intégré
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV)
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) Configuration de système DC
Configuration de système IT Configuration de système TN Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S Configuration de système TT Configuration de système autre
Configuration de système TN-C-S

Assistance technique