Bornier modulaire à fusible, PT 4-FSI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1135067

Référence pièce
1135067
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.38 €

50 82 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Couleur Gris Tension nominale(V) 400
Longueur(mm) 56 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Type d’insert fusible Fusible à lame
Type de porte-fusible Enfichable Type d’élément d’indication de défaut Tension d’alimentation pour indication de défaut(V) -|-
Nombre de niveaux 1 Type de tension pour indication de défaut Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|6
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|4 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|6 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 10

Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible, PT 4-FSI, le numéro d'article est le suivant: 1135067.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1135067.

Assistance technique