Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2800021 |
2800022 |
2800023 |
2801056 |
2801057 |
2838490 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fréquence (MHz) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.60 € | 1 | 98 jours | 380|470 | 20 | 95 | |||
224.60 € | 1 | 68 jours | 380|470 | 20 | 95 | |||
212.30 € | 1 | 68 jours | 2400|5900 | 50 | 11 | |||
161.90 € | 2 | 7 jours | 800|2250 | 50 | 15 | |||
161.90 € | 2 | 7 jours | 800|2250 | 50 | 5 | |||
212.30 € | 1 | 7 jours | 2400|5900 | 50 | 11 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | Connecteur N | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec contact de télésignalisation | Non | Fréquence limite(MHz) | — | Version testée antidéflagrante | Non |
Tension permanente max. AC(V) | — | Courant nominal de charge(A) | 5 | Tension nominale AC(V) | -|- |
Tension nominale DC(V) | -|- | Niveau de protection en tension phase/phase(V) | — | Signalisation sur l’appareil | Sans |
Tension permanente max. DC(V) | — | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — |
Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence(MHz)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles