Disjoncteur d’appareil électronique, EC-E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0903034
0903037
0903040
0903042
0903044
0903045
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant assigné ln
(A)

63.69 €

6 98 jours 3

74.35 €

6 98 jours 8

63.69 €

6 98 jours 0.5

64.32 €

6 7 jours 1

64.32 €

6 7 jours 3

64.32 €

6 7 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Couleur Noir Tension nominale(V) 24
Longueur(mm) 83 Température de fonctionnement(°C) 0|50 Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 12.5 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 83 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Type d’insert fusible Mini-disjoncteur
Type de porte-fusible Autre Type d’élément d’indication de défaut Tension d’alimentation pour indication de défaut(V) -|-
Nombre de niveaux Type de tension pour indication de défaut Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.5|16
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|10 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|16 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.5|4
Matériau du corps isolant Position de connexion

Assistance technique