Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2800723 |
2800763 |
2838791 |
2858991 |
2859084 |
2880147 |
2880163 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Signalisation sur l’appareil | Tension permanente max. DC (V) | Thermorégulation proactive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.20 € | 2 | 7 jours | 35 | 700 | — | 48 | — | |||
122.60 € | 2 | 33 jours | 20 | 700 | — | 5 | — | |||
3,528.40 € | 1 | 23 jours | 50 | 40 | Sans | 6 | Non | |||
254.40 € | 1 | 7 jours | 50 | 65 | Sans | 7 | Non | |||
240.90 € | 1 | 7 jours | 50 | 65 | Sans | 7 | Non | |||
2,499.90 € | 1 | 23 jours | 50 | 40 | Sans | 6 | Non | |||
1,489.60 € | 1 | 23 jours | 50 | 40 | Sans | 6 | Non |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | RJ45 | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Fréquence limite(MHz) | 100 |
Version testée antidéflagrante | Non | Tension permanente max. AC(V) | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 0.35 |
Courant nominal de charge(A) | 1.5 | Tension nominale AC(V) | -|- | Tension nominale DC(V) | -|- |
Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Signalisation sur l’appareil
Tension permanente max. DC(V)
Thermorégulation proactive
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles