Limiteur de surtension/parafoudre type 1/2, VAL-MB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2905638
2905639
2905640
2905641
2906292
2906293
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec contact de télésignalisation Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. DC
(V)

341.80 €

1 18 jours Oui3.31000

284.10 €

1 7 jours Non3.31000

372.70 €

1 7 jours Oui4.51500

365.20 €

1 7 jours Non4.51500

341.80 €

1 18 jours Oui2.9800

284.10 €

1 18 jours Non2.9800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) 6.25 Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement 4 espacements modulaires Utilisable en extérieur Extraction Non
Suivi du courant d’extinction(kA) Tension permanente max. AC(V) Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 20
Tension nominale AC(V) Tension nominale DC(V) Type de catégorie 1 Oui
Niveau de protection en tension L-N(kV) Signalisation sur l’appareil Optique Indice de protection (IP)
Niveau de protection en tension N-PE(kV) Fusible de secours intégré Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 35 Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) Configuration de système DC Oui Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S
Configuration de système TT Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S BAA318

Assistance technique