Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3270205
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Couleur | Noir | Tension nominale(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 67.8 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 |
Largeur/dimension de la grille(mm) | 8.2 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 42.8 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type de raccordement électrique 2 | Connexion mâle enfichable | Type d’insert fusible | Autre |
Type de porte-fusible | Pivotant | Type d’élément d’indication de défaut | — | Tension d’alimentation pour indication de défaut(V) | 30|60 |
Nombre de niveaux | 1 | Type de tension pour indication de défaut | — | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|6 |
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.25|4 | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.2|4 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.2|4 |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | 6.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible, PTC 4, le numéro d'article est le suivant: 3270205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3270205.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles