Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2788304
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Couleur | — | Tension nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | — |
Largeur/dimension de la grille(mm) | — | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | — | Plaque de fermeture requise | Non |
Type de raccordement électrique 1 | — | Type de raccordement électrique 2 | — | Type d’insert fusible | — |
Type de porte-fusible | Autre | Type d’élément d’indication de défaut | — | Tension d’alimentation pour indication de défaut(V) | -|- |
Nombre de niveaux | — | Type de tension pour indication de défaut | — | Section de conducteur plein connectable(mm²) | -|- |
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- |
Matériau du corps isolant | — | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier, TT-SLKK5, le numéro d'article est le suivant: 2788304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2788304.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles