Connecteur rail DIN, MSTBVK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1788910
1788936
1803028
1803086
1803109
1803125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles

24.29 €

50 22 jours 21

26.60 €

50 22 jours 23

11.85 €

50 19 jours 9

18.79 €

50 19 jours 15

21.10 €

50 22 jours 17

23.41 €

50 19 jours 19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Couleur Vert Tension nominale(V) 320
Longueur(mm) 27.21 Température de fonctionnement(°C) -|- Nombre de bornes par pôle
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.08 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 29.2
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Type de raccordement électrique 2
Distance au centre du trou(mm) Transparent Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|2.5
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 12
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique