Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | RJ45 | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Version testée antidéflagrante | Non |
Tension permanente max. AC(V) | 130 | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 5 | Courant nominal de charge(A) | 0.38 |
Tension nominale AC(V) | -|- | Tension nominale DC(V) | -|- | Niveau de protection en tension phase/phase(V) | 250 |
Signalisation sur l’appareil | Sans | Tension permanente max. DC(V) | 185 | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — |
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — | Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence limite(MHz)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles