Connecteur anti-surtension de type 1/2, connecteur de rechange L-N, VAL-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2800190
2800676
2801242
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Tension nominale AC
(V)
Tension nominale DC
(V)

116.60 €

10 7 jours 1.2335240

116.60 €

10 18 jours 0.8175120

112.00 €

10 18 jours 0.4756060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) 12.5 Avec contact de télésignalisation Non
Nombre de conducteurs (sans terre) Dimensionnement 1 espacement modulaire Utilisable en extérieur
Extraction Non Suivi du courant d’extinction(kA) Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 12.5
Type de catégorie 1 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) Signalisation sur l’appareil Optique
Tension permanente max. DC(V) Indice de protection (IP) Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Fusible de secours intégré Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Configuration de système DC Configuration de système IT Configuration de système TN
Configuration de système TN-C Oui Configuration de système TN-S Configuration de système TT
Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S -|-|-|-

Assistance technique