Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3036550
Référence pièce
|
---|
3036550 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension nominale (V) | Longueur (mm) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Type de raccordement électrique 1 | Type de raccordement électrique 2 | Type d’insert fusible | Type de porte-fusible | Tension d’alimentation pour indication de défaut (V) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 50 | 7 jours | Noir | 60 | 61.5 | 6.2 | 62.5 | Autre | Connexion à pince ressort | Autre | Pivotant | 30|60 | 0.08|6 | 0.08|4 | 0.08|4 | 6.3 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Plaque de fermeture requise | Non | Type d’élément d’indication de défaut | — | Nombre de niveaux | 1 |
Type de tension pour indication de défaut | — | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|4 | Matériau du corps isolant | Autre |
Position de connexion | — |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible ST 4, le numéro d'article est le suivant: 3036550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036550.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Tension nominale(V)
Longueur(mm)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Type de raccordement électrique 1
Type de raccordement électrique 2
Type d’insert fusible
Type de porte-fusible
Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant assigné ln(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3035250 |
3036552 |
3036826 |
3046126 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Tension nominale (V) | Longueur (mm) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Type de raccordement électrique 1 | Type de raccordement électrique 2 | Type d’insert fusible | Type de porte-fusible | Tension d’alimentation pour indication de défaut (V) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant assigné ln (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 50 | 40 jours | Noir | 48 | 86.5 | 8.2 | 43.5 | Autre | Connexion à pince ressort | Fusible à lame | Enfichable | -|- | 0.08|6 | 0.08|4 | 0.08|4 | 30 | |||
14.38 € | 50 | 7 jours | Gris | 24 | 61.5 | 6.2 | 62.5 | Autre | Connexion à pince ressort | Autre | Pivotant | 12|30 | 0.08|6 | 0.08|4 | 0.08|4 | 6.3 | |||
12.19 € | 50 | 7 jours | Noir | 24 | 57.8 | 6.2 | 73 | Connexion à vis | Connexion à vis | Autre | Pivotant | 12|30 | 0.14|6 | 0.5|6 | 0.14|1.5 | 6.3 | |||
12.19 € | 50 | 7 jours | Noir | 60 | 57.8 | 6.2 | 73 | Connexion à vis | Connexion à vis | Autre | Pivotant | 30|60 | 0.14|6 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 6.3 |