Bornier de sectionnement à lame, PTT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3210341
3210342
3210352
3210372
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

7.70 €

50 7 jours Gris863.541.10.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.59

7.70 €

50 26 jours Bleu863.541.10.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.59

7.91 €

50 81 jours Bleu863.541.10.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.59

9.21 €

50 74 jours Orange92.45.245.80.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 400 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Type de raccordement électrique 2 Connexion mâle enfichable Type de refendage Type de déconnexion transversale
Avec prise femelle de test intégrée Non Nombre de niveaux 2 Nombre de positions de serrage par niveau 2
Étages internes connectés Non Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique