Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3001721 |
3026227 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 | Largeur/dimension de la grille (mm) | Type de raccordement électrique 1 | Type de raccordement électrique 2 | Épaisseur de la plaque de montage (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Matériau du corps isolant | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 50 | 7 jours | Gris | 500 | V0 | 12.1 | Connexion à vis | Connexion à vis | 1|6 | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Autre | 76 | |||
12.42 € | 20 | 79 jours | — | 125 | — | 18.8 | — | — | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | — | 125 |
Loading...
Méthode de montage | — | Nombre de pôles | 1 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de bornes par pôle | — | Plaque de fermeture requise | Non | Avec bride de traversée intégrée | — |
Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm) | — | Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm) | — | Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm) | — |
Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm) | — | Position de connexion | — | Version testée antidéflagrante « EX e » | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension nominale(V)
Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94
Largeur/dimension de la grille(mm)
Type de raccordement électrique 1
Type de raccordement électrique 2
Épaisseur de la plaque de montage(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Matériau du corps isolant
Courant assigné ln(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles