Élément optique, élément de balise clignotante à LED, PSD-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700115
2700124
2700129
2700134
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Couleur de boîtier

159.65 €

2 7 jours RougeRouge

159.65 €

2 7 jours JauneAutre

244.90 €

1 26 jours TransparentAutre

244.90 €

1 7 jours BleuBleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 70 Fonction Lampe de poche Type de tension DC
Type de voyant Degré de protection (IP) IP65 Tension de service en AC 50 Hz(V) 24|24
Tension de service en AC 60 Hz(V) 24|24 Tension de service en DC(V) 24|24 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique