Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2700114 |
2700121 |
2700123 |
2700128 |
2700132 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Couleur de boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.95 € | 3 | 7 jours | Rouge | Rouge | |||
75.95 € | 3 | 7 jours | Vert | Vert | |||
75.95 € | 3 | 7 jours | Jaune | Autre | |||
75.95 € | 3 | 26 jours | Transparent | Autre | |||
75.95 € | 3 | 26 jours | Bleu | Bleu |
Loading...
Diamètre extérieur(mm) | 70 | Fonction | Clignotant | Type de tension | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Type de voyant | — | Degré de protection (IP) | IP65 | Tension de service en AC 50 Hz(V) | 24|24 |
Tension de service en AC 60 Hz(V) | 24|24 | Tension de service en DC(V) | 24|24 | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Couleur de boîtier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles