Élément optique, élément lumineux rotatif à LED, PSD-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700116
2700125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Couleur de boîtier

133.30 €

2 7 jours RougeRouge

133.30 €

2 7 jours JauneAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 70 Fonction Feu clignotant rond Type de tension AC/DC
Type de voyant Degré de protection (IP) IP65 Tension de service en AC 50 Hz(V) 24|24
Tension de service en AC 60 Hz(V) 24|24 Tension de service en DC(V) 24|24 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique