Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1453339
Référence pièce
|
---|
1453339 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sans halogène | Tension nominale (V) | Longueur de câble (m) | Nombre de pôles | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation (°C) | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration (°C) | Résistance de continuité (mOhm) | Type de connexion électrique, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Avec témoin LED | Type de contact enfichable, côté champ | Matériau de corps principal | Couleur de gaine de câble | Courant nominal d'entrée (A) | Type de contact enfichable, côté boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.53 € | 4 | 43 jours | Non | 24 | 1.5 | 2 | -10|50 | -10|50 | 5 | M8 | Droit | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | Mâle (fiche) |
Loading...
Type de câble | Multiconducteur | Blindé | Non | Matériau de surface de contact | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Autre | Degré de protection (IP) | — |
Type de connexion électrique, côté champ | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-2P, le numéro d'article est le suivant: 1453339.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1453339.
Configurer
Propriétés de base
Type
Sans halogène
Tension nominale(V)
Longueur de câble(m)
Nombre de pôles
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C)
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C)
Résistance de continuité(mOhm)
Type de connexion électrique, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté champ
Avec témoin LED
Type de contact enfichable, côté champ
Matériau de corps principal
Couleur de gaine de câble
Courant nominal d'entrée(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1092860 |
1414991 |
1414993 |
1453274 |
1453287 |
1453342 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Sans halogène | Tension nominale (V) | Longueur de câble (m) | Nombre de pôles | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation (°C) | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration (°C) | Résistance de continuité (mOhm) | Type de connexion électrique, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Avec témoin LED | Type de contact enfichable, côté champ | Matériau de corps principal | Couleur de gaine de câble | Courant nominal d'entrée (A) | Type de contact enfichable, côté boîtier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.72 € | 85 | 74 jours | Oui | 24 | 1.13 | — | -25|80 | -40|80 | 5000 | M12 | Coudé | Droit | Non | Femelle (bus) | Autre | Noir | 4 | Mâle (fiche) | |||
32.08 € | 6 | Devis | Oui | 48 | 0.3 | 2 | -25|80 | -40|80 | 8000 | Autre | Droit | Droit | Non | Femelle (bus) | Autre | Noir | 8 | Mâle (fiche) | |||
34.78 € | 6 | Devis | Oui | 48 | 1.5 | 2 | -25|80 | -40|80 | 8000 | Autre | Droit | Droit | Non | Femelle (bus) | Autre | Noir | 8 | Mâle (fiche) | |||
47.89 € | 4 | 43 jours | Non | 24 | 0.6 | 2 | -10|50 | -10|50 | 5 | M12 | Droit | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | Mâle (fiche) | |||
50.79 € | 4 | 43 jours | Non | 24 | 1.5 | 2 | -10|50 | -10|50 | 5 | M12 | Droit | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | Mâle (fiche) | |||
55.18 € | 4 | 43 jours | Non | 24 | 3 | 2 | -10|50 | -10|50 | 5 | M8 | Droit | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | Mâle (fiche) |