Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Prise de câble en plastique moulé, K-8E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1622224
1622225
1622226
1622227
1622228
1622229
1622230
1622231
1622232
1622233
1622234
1622243
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)

162.52 €

2 40 jours 2

263.16 €

2 40 jours 5

431.06 €

2 40 jours 10

150.59 €

2 40 jours 2

251.33 €

2 40 jours 5

419.23 €

2 40 jours 10

195.25 €

2 40 jours 2

295.89 €

2 40 jours 5

464.01 €

2 40 jours 10

184.69 €

2 40 jours 2

285.44 €

2 40 jours 5

453.34 €

2 40 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Tension nominale(V) Type de câble Multiconducteur
Blindé Non Nombre de pôles Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -|-
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -|- Résistance de continuité(mOhm) Matériau de surface de contact
Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble Degré de protection (IP)
Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté champ Avec témoin LED Non Type de contact enfichable, côté champ
Matériau de corps principal Couleur de gaine de câble Courant nominal d'entrée(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique