Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1416455
Sans halogène | Non | Tension nominale(V) | 300 | Longueur de câble(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Multiconducteur | Blindé | Non | Nombre de pôles | 2 |
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -30|105 | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -40|105 | Résistance de continuité(mOhm) | 5000 |
Matériau de surface de contact | Autre | Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Degré de protection (IP) | — | Type de connexion électrique, côté boîtier | Autre | Type de connexion électrique, côté champ | Autre |
Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Autre | Position de l'entrée de câble, côté champ | Autre | Avec témoin LED | Non |
Type de contact enfichable, côté champ | Femelle (bus) | Matériau de corps principal | CuZn | Couleur de gaine de câble | Jaune |
Courant nominal d'entrée(A) | 13 | Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble d'alimentation, SAC-2P, le numéro d'article est le suivant: 1416455.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1416455.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles