Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1400609 |
1415932 |
1415939 |
1415942 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sans halogène | Tension nominale (V) | Longueur de câble (m) | Blindé | Nombre de pôles | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation (°C) | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration (°C) | Résistance de continuité (mOhm) | Matériau de surface de contact | Vulcaniser | Matériau de gaine de câble | Type de connexion électrique, côté boîtier | Type de connexion électrique, côté champ | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Avec témoin LED | Type de contact enfichable, côté champ | Matériau de corps principal | Couleur de gaine de câble | Courant nominal d'entrée (A) | Type de contact enfichable, côté boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 14 | 43 jours | Non | 24 | 3 | Non | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | Extrémité de conducteur libre | Autre | Autre | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | — | |||
18.55 € | 10 | 43 jours | Non | 24 | 3 | Non | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | Extrémité de conducteur libre | Autre | Autre | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | — | |||
13.55 € | 14 | 43 jours | Non | 24 | 3 | Non | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | Extrémité de conducteur libre | Autre | Autre | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | — | |||
18.55 € | 10 | 43 jours | Non | 24 | 3 | Non | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | Extrémité de conducteur libre | Autre | Autre | Coudé | Oui | Mâle (fiche) | CuSn | Autre | 4 | — |
Loading...
Type de câble | Multiconducteur | Degré de protection (IP) | — |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Sans halogène
Tension nominale(V)
Longueur de câble(m)
Blindé
Nombre de pôles
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C)
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C)
Résistance de continuité(mOhm)
Matériau de surface de contact
Vulcaniser
Matériau de gaine de câble
Type de connexion électrique, côté boîtier
Type de connexion électrique, côté champ
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté champ
Avec témoin LED
Type de contact enfichable, côté champ
Matériau de corps principal
Couleur de gaine de câble
Courant nominal d'entrée(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles