Câble de capteur / actionneur SAC-8P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1404198

Référence pièce
1404198
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sans halogène Longueur de câble
(m)
Blindé Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation
(°C)
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration
(°C)
Résistance de continuité
(mOhm)
Vulcaniser Matériau de gaine de câble Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Type de contact enfichable, côté champ Matériau de corps principal Couleur de gaine de câble Courant nominal d'entrée
(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier

38.11 €

5 43 jours Oui0.6Non-25|80-40|805000NonAutreM8M8DroitDroitFemelle (bus)CuSnNoir1.5Mâle (fiche)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 30 Type de câble Multiconducteur Nombre de pôles 8
Matériau de surface de contact Ni/Au Degré de protection (IP) Avec témoin LED Non

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-8P, le numéro d'article est le suivant: 1404198.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404198.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1404133
1404134
1404135
1404201
1404202
1404203
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Sans halogène Longueur de câble
(m)
Blindé Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation
(°C)
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration
(°C)
Résistance de continuité
(mOhm)
Vulcaniser Matériau de gaine de câble Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Type de contact enfichable, côté champ Matériau de corps principal Couleur de gaine de câble Courant nominal d'entrée
(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier

52.63 €

4 43 jours Oui0.3Oui-25|80-40|805000NonAutreM8M8DroitDroitFemelle (bus)CuSnNoir1.5Mâle (fiche)

53.86 €

4 43 jours Oui0.6Oui-25|80-40|805000NonAutreM8M8DroitDroitFemelle (bus)CuSnNoir1.5Mâle (fiche)

57.55 €

4 43 jours Oui1.5Oui-25|80-40|805000NonAutreM8M8DroitDroitFemelle (bus)CuSnNoir1.5Mâle (fiche)

37.56 €

5 43 jours Oui0.3Non-25|80-40|805000NonAutreM8M8DroitCoudéFemelle (bus)CuSnNoir1.5Mâle (fiche)

38.11 €

5 43 jours Oui0.6Non-25|80-40|805000NonAutreM8M8DroitCoudéFemelle (bus)CuSnNoir1.5Mâle (fiche)

39.78 €

5 43 jours Oui1.5Non-25|80-40|805000NonAutreM8M8DroitCoudéFemelle (bus)CuSnNoir1.5Mâle (fiche)

Assistance technique