Testeur de tension, SF-VT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1212598

Référence pièce
1212598
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.15 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source de courant Test de continuité Indication de continuité
Longueur(mm) Longueur de lame(mm) Largeur de lame(mm)
Plage de test de résistance(kOhm) 0|0 Indication de tension Autre Charge de base interne Non
Indication de phase unipolaire Non Détection de tension sans contact Non Maintien de données Non
Rétroéclairage indication LC Non Protection d’électrode d’essai Non Point de mesure de la foudre Non
Plage de mesure de la tension(V) 0|250 Indication du sens de rotation du champ Non Charge commutable Non
Catégorie de circuit de mesure Type de test Unipolaire Mesure de résistance(Ohm) 0
Utilisable en cas de précipitation

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension, SF-VT, le numéro d'article est le suivant: 1212598.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1212598.

Assistance technique