Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2986096
Référence pièce
|
---|
2986096 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Avec homologation selon UL | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Avec approbation pour TÜV | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | Type de tension pour l'actionnement | Entrées d'évaluation | SIL selon IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 22.6 | Oui | 4 | -|- | -|- | 24|24 | Oui | Niveau c | 0 | DC | Un et deux canaux | 1 |
Loading...
Modèle | Dispositif d'extension | Hauteur(mm) | 99 | Profondeur(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Retard de libération(s) | -|- | Avec pinces amovibles | Oui | Avec entrée de démarrage | Non |
Avec circuit de retour | Non | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Montage sur rail possible | Oui | Avec silencieux | Non | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | — |
Avec approbation pour BG BIA | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non |
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence | Non | Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques | Non |
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Convient pour la surveillance de capteurs tactiles | Non | Convient pour la surveillance des vannes | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'extension, PSR-SCP, le numéro d'article est le suivant: 2986096.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2986096.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Avec homologation selon UL
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Avec approbation pour TÜV
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204
Type de tension pour l'actionnement
Entrées d'évaluation
SIL selon IEC 61508
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2702924 |
2903583 |
2963734 |
2981033 |
2981512 |
2981677 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Avec homologation selon UL | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Avec approbation pour TÜV | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | Type de tension pour l'actionnement | Entrées d'évaluation | SIL selon IEC 61508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.27 € | 1 | 7 jours | 22.6 | Non | 0 | 42|230 | 42|230 | 42|230 | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
181.32 € | 2 | 7 jours | 22.6 | Oui | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Niveau e | 0 | DC | Un et deux canaux | 3 | |||
232.64 € | 1 | 7 jours | 35.2 | Oui | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | Non | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
207.61 € | 1 | 7 jours | 22.6 | Oui | 0 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
288.71 € | 1 | 7 jours | 22.6 | Non | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Niveau d | 1 | DC | 1 canal | 3 | |||
192.09 € | 1 | 7 jours | 22.6 | Oui | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | Non | Niveau e | 0 | DC | 1 canal | 3 |