Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240686 |
3240687 |
3240688 |
3240689 |
3240690 |
3240697 |
3240698 |
3240699 |
3240700 |
3240701 |
3240863 |
3240864 |
3240865 |
3240866 |
3240867 |
3240868 |
3240869 |
3240870 |
3240871 |
3240872 |
3240873 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Protection de surface | Poids (kg/m) | Température de fonctionnement (°C) | Rayon de courbure, statique (mm) | Matériau | Diamètre nominal (mm) | Degré de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.93 € | 10 | 12 jours | Autre | 10 | 8 | — | 0.077 | -200|600 | 20 | Acier inoxydable | 8 | IP40 | |||
308.76 € | 10 | 12 jours | Autre | 14 | 11 | — | 0.119 | -200|600 | 28 | Acier inoxydable | 11 | IP40 | |||
461.28 € | 10 | 12 jours | Autre | 21 | 18 | — | 0.173 | -200|600 | 40 | Acier inoxydable | 18 | IP40 | |||
907.66 € | 10 | 12 jours | Autre | 36 | 31 | — | 0.526 | -200|600 | 60 | Acier inoxydable | 31 | IP40 | |||
1,127.10 € | 10 | 12 jours | Autre | 45 | 40 | — | 0.69 | -200|600 | 82 | Acier inoxydable | 40 | IP40 | |||
40.72 € | 10 | 12 jours | Autre | 10 | 8 | Galvanisé | 0.064 | -200|220 | 20 | Acier | 8 | IP40 | |||
57.49 € | 10 | 12 jours | Autre | 17 | 14 | — | 0.13 | -200|220 | 30 | Acier | 14 | IP40 | |||
73.84 € | 10 | 12 jours | Autre | 21 | 18 | — | 0.173 | -200|220 | 40 | Acier | 18 | IP40 | |||
152.82 € | 10 | 12 jours | Autre | 36 | 31 | — | 0.526 | -200|220 | 60 | Acier | 31 | IP40 | |||
189.63 € | 10 | 12 jours | Autre | 45 | 40 | — | 0.69 | -200|220 | 82 | Acier | 40 | IP40 | |||
358.73 € | 10 | 12 jours | Autre | 17 | 14 | — | 0.13 | -200|600 | 30 | Acier inoxydable | 14 | IP40 | |||
615.23 € | 10 | 12 jours | Autre | 27 | 23 | — | 0.3 | -200|600 | 48 | Acier inoxydable | 23 | IP40 | |||
48.40 € | 10 | 12 jours | Autre | 14 | 11 | — | 0.102 | -200|220 | 28 | Acier | 11 | IP40 | |||
98.44 € | 10 | 12 jours | Autre | 27 | 23 | — | 0.3 | -200|220 | 48 | Acier | 23 | IP40 | |||
84.58 € | 10 | 12 jours | Noir | 10 | 7 | Galvanisé | 0.085 | -25|80 | 25 | Acier | 7 | IP68 | |||
100.11 € | 10 | 12 jours | Noir | 14 | 10 | Galvanisé | 0.135 | -25|80 | 37 | Acier | 10 | IP68 | |||
124.07 € | 10 | 12 jours | Noir | 17 | 13 | Galvanisé | 0.17 | -25|80 | 45 | Acier | 13 | IP68 | |||
163.38 € | 10 | 12 jours | Noir | 21 | 17 | Galvanisé | 0.22 | -25|80 | 55 | Acier | 17 | IP68 | |||
234.31 € | 10 | 12 jours | Noir | 27 | 22 | Galvanisé | 0.34 | -25|80 | 60 | Acier | 22 | IP68 | |||
358.50 € | 10 | 12 jours | Noir | 36 | 29 | Galvanisé | 0.62 | -25|80 | 90 | Acier | 29 | IP68 | |||
478.87 € | 10 | 12 jours | Noir | 45 | 38 | Galvanisé | 0.82 | -25|80 | 120 | Acier | 38 | IP68 |
Loading...
Résistance à la compression(N) | — | Accélération de la flamme | Non | Joint | Non d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge suspendue(N) | 450 | Caractéristiques électriques | Non spécifié | Convient aux applications EX | Non |
Approuvé selon BWB | Non | Approuvé selon VDE-EMV/emc | Non | Approuvé selon FI | Non |
Avec homologation selon UL | Non | Approuvé selon CSA | Non | Résistance à la traction(N) | — |
Matériau de revêtement 1ère revêtement | Autre | Matériau de revêtement 2e revêtement (extérieur) | Autre | Taille nominale en pouces | Autre |
Résistance à la flexion | Autre | Approuvé selon DIN EN 61386-23 | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Protection de surface
Poids(kg/m)
Température de fonctionnement(°C)
Rayon de courbure, statique(mm)
Matériau
Diamètre nominal(mm)
Degré de protection (IP)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles