Transducteur de courant universel, MCR-SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2308027
2308030
2308043
2308072
2308085
2308098
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant primaire nominal
(A)

321.97 €

1 7 jours 100

321.97 €

1 7 jours 200

347.00 €

1 7 jours 300

386.39 €

1 7 jours 400

386.39 €

1 7 jours 500

386.39 €

1 7 jours 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Classe de précision Étalonné Non
Largeur d’ouverture(mm) Hauteur d’ouverture(mm) Diamètre d’ouverture(mm) 32
Nombre d’entrées primaires 1 Avec rail en cuivre Montage rapide
Connexion secondaire Connexion à vis Puissance secondaire apparente nominale(VA) Courant secondaire nominal(A)
Facteur de limitation de surcharge Avec protection antichoc électrique

Assistance technique