Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2276117 |
2276133 |
2276146 |
2276159 |
2276162 |
2276175 |
2276188 |
2276395 |
2276463 |
2277174 |
2277200 |
2277624 |
2277831 |
2277857 |
2277873 |
2277909 |
2277912 |
2277925 |
2277938 |
2277967 |
2905879 |
2905882 |
2905883 |
2905885 |
2905889 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d’ouverture (mm) | Courant primaire nominal (A) | Courant secondaire nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 150 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 7 jours | 42 | 250 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 300 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 7 jours | 42 | 500 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 600 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 750 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 1500 | 5 | |||
104.76 € | 2 | 40 jours | 85 | 2500 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 1000 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 600 | 5 | |||
49.21 € | 4 | 23 jours | 42 | 1250 | 5 | |||
31.15 € | 6 | 7 jours | 28 | 125 | 5 | |||
31.15 € | 6 | 7 jours | 28 | 80 | 5 | |||
31.15 € | 6 | 7 jours | 28 | 200 | 5 | |||
58.29 € | 4 | 7 jours | 52 | 200 | 5 | |||
58.24 € | 4 | 7 jours | 52 | 400 | 5 | |||
58.24 € | 4 | 23 jours | 52 | 500 | 5 | |||
58.24 € | 4 | 23 jours | 52 | 600 | 5 | |||
58.24 € | 4 | 23 jours | 52 | 750 | 5 | |||
58.24 € | 4 | 7 jours | 52 | 1250 | 5 | |||
49.00 € | 4 | 23 jours | 33 | 200 | 1 | |||
49.00 € | 4 | 23 jours | 33 | 250 | 1 | |||
49.00 € | 4 | 7 jours | 33 | 400 | 1 | |||
79.52 € | 3 | 19 jours | 52 | 800 | 1 | |||
132.95 € | 2 | 23 jours | 85 | 2000 | 1 |
Loading...
Modèle | Transformateur d’intensité saisissable | Classe de précision | — | Étalonné | Non |
---|---|---|---|---|---|
Largeur d’ouverture(mm) | — | Hauteur d’ouverture(mm) | — | Nombre d’entrées primaires | 1 |
Avec rail en cuivre | — | Montage rapide | — | Connexion secondaire | Connexion à vis |
Puissance secondaire apparente nominale(VA) | — | Facteur de limitation de surcharge | FS 5 | Avec protection antichoc électrique | — |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d’ouverture(mm)
Courant primaire nominal(A)
Courant secondaire nominal(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles